Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BAE010L

Abandonné

Afficheurs

Code typographique:

BDD 750-4D02-000-402-2-A

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Fonction
Compteur à un axe
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Entrées, nombre
4
Fréquence d'entrée max.
1 MHz
Sorties, nombre
4
Sorties numériques
4x PNP
Alimentation du capteur
5 V/24 V, max. 250 mA
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection façade avant du boîtier
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Découpe du tableau de commande
43 x 91 mm
Documentation technique

Bandes magnétiques avec codage incrémental ou absolu

Systèmes incrémentaux, linéaires

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990