BES05L2

S-BES M EX

Code typographique:

BES M18MF2-PSC50B-BV02-EXD

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 60 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PA
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Tension d'emploi Ub
18...27 VDC
Température ambiante
-20...60 °C
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
IECEx
ATEX