BCS018A
S-BCS Q
Code typographique:
BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04
- Dimensions
- 40 x 40 x 10 mm
- Série
- Q40
- Montage
- à ras de la paroi extérieure de réservoir
- Raccordement
- Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO) programmable
- Fréquence de commutation
- 10 Hz
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sensibilité
- Apprentissable en fonction du produit
- Fonction
- Smart Level 50
- Caractéristiques supplémentaires
-
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents - Matériau du boîtier
- PBT
- Face sensible, matériau
- PBT
- Température ambiante
- -20...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02