BAW005Y

Disponible

S-BAW M

Code typographique:

BAW M30EE-ICD10B-S04G-L01

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 44,5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
2...10 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4...20 mA
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
500 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±10 µm
Écart de linéarité max.
±300 µm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
-10...70 °C
Classe de protection
IP68
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02