BOS027P

S-BOS 21M T

Code typographique:

BOS 21M-XI-RS31-S4

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Série
21M
Dimensions
15,4 x 51,1 x 42,7 mm
Interface
IO-Link 1.1
Fonction d'entrée
Test (arrêt émetteur)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Type de lumière
LED à lumière rouge
Portée
0...20 m
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre
Zinc moulé sous pression
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Dispositifs de fixation sans butée fixe

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Barrages optiques unidirectionnels

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01