Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

BCS017C

BCS M12K4D2-PIM80G-S04G

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
100 Hz
Interface
IO-Link 1.1
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PEEK
Température ambiante
-10...80 °C
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?