BFF0008

Bientôt plus disponible

BFF I

Code typographique:

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4

Chargement...

en fin de série

Portée de travail
1...10 l/min produits aqueux
Tension d'emploi Ub
22...26 VDC
Sortie de commutation
2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Diamètre intérieur
10 mm
Raccord process
G 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau de la bague d'étanchéité
AFM 34
Matériau du boîtier
PBT
Température du produit
-10...80 °C
Résistance à la pression max.
20 bar
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP54
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03