- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration vitesse, plage de mesure RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Humidité relative de l'air, plage de mesure
- 5...95 %RH
- Pression ambiante, plage de mesure
- 300…1100 hPa
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 1,5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -25...70 °C
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 8.1
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90