5 caméras GigE Vision
Caméras industrielles
Disponible en:
1 Versions
5GigE - La plus faible consommation d'énergie dans un boîtier très compact
5 fois plus rapide que GigE et pourtant dans un petit facteur de forme de 29 x 29 mm - cela rend notre famille de caméras 5GigE idéale pour les applications qui nécessitent des taux de rafraîchissement plus élevés. Le PoE permet à la fois l'alimentation et la transmission de données via une connexion câblée, ce qui réduit le câblage et l'espace nécessaire à l'installation. La famille de caméras a la plus faible consommation d'énergie de sa catégorie, ce qui entraîne une très faible dissipation de chaleur et garantit des images brillantes avec très peu de bruit. Notre logiciel de vision industrielle Impact Acquire assure la compatibilité et garantit une capture d'image fluide pour vos plateformes informatiques.
Les particularités
- La famille de caméras qui va établir de nouveaux standards : petite, compacte et rétrocompatible.
- S'adapte partout - petit facteur de forme de 29×29 mm
- Des images parfaites - les meilleures propriétés thermiques de sa catégorie grâce à une consommation d'énergie des plus faibles (3,5 - 4,8 watts)
- Connectivité facile - alimentation et transmission de données par un seul câble grâce au PoE
- Rétrocompatibilité avec l'interface 2,5 GigE
- Implémentation la plus récente de capteurs d'images Sony, y compris IMX901 et IMX902 ainsi que les capteurs SWIR haute résolution IMX992 et IMX993.
- Disponible avec l'option « Plage de température étendue » (testé en usine pour un fonctionnement entre -30 °C et 65 °C)
1 Versions
|
Code de commande
|
Longueur d'onde (texte) | Résolution de l'image | Puce du capteur | Interface | Connexion 01, modèle | Classe de protection | Entrées numériques | Sorties numériques | Homologation / conformité | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV, SWIR | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
Gigabit Ethernet, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | 2x PNP à séparation galvanique | 2x PNP à séparation galvanique | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.