Simuler des machines et des installations avec le jumeau numérique
La mise en service virtuelle, c'est facile !
Imaginez que vous puissiez créer une copie numérique d'un objet physique qui reproduise le comportement de cet objet. Qu'il s'agisse d'une seule machine ou d'une ligne de production entière, les jumeaux numériques ouvrent de toutes nouvelles possibilités à l'industrie. Ils aident à planifier la mise en service à l'avance, à détecter les problèmes à un stade précoce et à prendre des décisions fondées en matière de planification, de maintenance et d'optimisation avant même que les installations de production ou les machines ne soient réellement disponibles.
Avantages du jumeau numérique
Mise en service plus rapide des installations
Meilleure qualité des produits
Réduction des coûts de développement des produits
Réduction de la durée de développement des produits
La mise en service virtuelle dans l'environnement industriel
Pour répondre aux exigences massives en matière de performance, de qualité et de coûts dans le cadre d'un degré d'automatisation croissant, l'utilisation de méthodes et d'outils virtuels est aujourd'hui indispensable dès le processus de développement (ingénierie numérique) des installations de production industrielles. La mise en service virtuelle (VIBN), en particulier, joue ici un rôle central.
"Les jumeaux de composants numériques offrent à la mise en service virtuelle un aperçu détaillé de la performance future de leurs installations. Cet outil de simulation avancé réduit les incertitudes, améliore la prise de décision et assure une introduction fluide et planifiable des nouvelles technologies et des nouveaux processus".
Dr. Philippe Komma, Product Manager
Le jumeau numérique chez Balluff
Dans le modèle numérique de comportement, vous pouvez tester dans un environnement virtuel comment les machines se comportent avant même qu'elles ne soient construites. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent, et de s'assurer que les machines - qu'elles soient considérées individuellement ou au sein d'une ligne de production - fonctionnent parfaitement lorsqu'elles sont mises en service.
Des jumeaux numériques dans la pratique : mise en service virtuelle de capteurs RFID
Un exemple pratique de l'application de cette technologie est le jumeau numérique du composant de lecture/écriture RFID Balluff BIS01E2. Ici, Balluff a créé un modèle de comportement de composant qui modélise la communication entre une commande et le composant RFID. Pour commander les jumeaux numériques, il est possible de mettre en place une configuration dite Hardware-in-the-Loop, qui relie un jumeau numérique à un automate programmable physique (API). Grâce à cette structure, les programmes de commande créés pendant la mise en service virtuelle peuvent être utilisés dans la phase réelle de la mise en service sans ou avec peu d'adaptations.
Votre contact avec nous
Vous êtes intéressé par les jumeaux numériques dans le contexte de la mise en service virtuelle ? Nos experts se feront un plaisir d'échanger avec vous, sans engagement, et de vous conseiller sur les possibilités de profiter des jumeaux numériques, tant sur le plan fondamental que dans le cadre d'une application concrète.