IO-Link Safety
La nouvelle norme pour plus de sécurité dans l'automatisation industrielle
L'automatisation exige une sécurité et une fiabilité optimales. Grâce au standard IO-Link Safety, les utilisateurs bénéficient désormais des avantages du système de communication IO-Link éprouvé, appliqué également à la sécurité fonctionnelle. Balluff, leader dans les solutions IO-Link, a rapidement perçu l'importance de la sécurité et a donc développé des solutions de sécurité innovantes dès le début. Safety over IO-Link a été développé pour étendre le système IO-Link aux fonctions de sécurité, permettant ainsi la transmission conjointe de données sûres et non sûres sur le même réseau. Cela facilite l'intégration des signaux de sécurité directement dans l'infrastructure IO-Link existante.
Avec le nouveau standard industriel IO-Link Safety, nous continuons d’avancer dans cette direction. Le maître IO-Link Safety apporte une extension innovante pour offrir une flexibilité maximale et une solution de sécurité optimale. Le maître IO-Link Safety est actuellement en cours de développement.
Notre concept de sécurité englobe un nombre croissant de produits et de composants, conçus pour minimiser les risques pour les personnes et les machines tout en assurant un traitement sécurisé des informations.
Qu'est-ce que IO-Link Safety ?
IO-Link Safety intègre la sécurité fonctionnelle de manière transparente dans les systèmes IO-Link existants. Cela permet une communication sûre et fiable entre les appareils de sécurité et les systèmes de commande, ce qui permet les applications standard et les applications de sécurité critiques sont couvertes. Le maître IO-Link Safety fait ici office d'interface centrale ou de passerelle et relie en toute sécurité les différents composants compatibles IO-Link de votre installation à l'automate de sécurité.
De nombreux capteurs dans la technique d'automatisation doivent remplir des tâches critiques en matière de sécurité, comme les barrières lumineuses pour la protection des zones dangereuses, les capteurs de pression pour la surveillance des valeurs de pression critiques en matière de sécurité ou les capteurs de position qui garantissent qu'une machine se déplace uniquement dans une zone sûre. Avec IO-Link Safety, ces capteurs critiques pour la sécurité peuvent être intégrés sans problème dans les systèmes d'automatisation. IO-Link Safety assure la transmission sécurisée des données pertinentes conformément aux normes de sécurité fonctionnelles les plus élevées. Les machines et les installations peuvent ainsi être surveillées et sécurisées de manière fiable, tandis que les exigences en matière de sécurité restent garanties à tout moment.
Avantages d'IO-Link Safety
IO-Link Safety répond aux normes de sécurité les plus élevées et garantit une communication sûre. Cela permet de réduire de manière significative les risques pour les hommes et les machines dans l'industrie. Grâce au Plug-and-Play, les appareils IO-Link Safety peuvent être mis en service rapidement et facilement. Les connecteurs M12 standardisés garantissent la compatibilité avec les systèmes existants.
Grâce à la surveillance en temps réel des appareils de sécurité, les erreurs peuvent être détectées et corrigées immédiatement. Cela contribue à une plus grande disponibilité de l'installation et à une maintenance prédictive. Le concept modulaire d'IO-Link Safety permet d'étendre et de modifier facilement le système pour l'adapter à de nouvelles exigences. Le maître IO-Link Safety prend également en charge la connexion de plusieurs appareils de sécurité au niveau du bus de terrain.
Applications Spotlight d'IO-Link Safety
Les applications d'IO-Link Safety comprennent principalement la surveillance et la commande sécurisées de machines dans des installations de production automatisées et s'étendent à différents secteurs, dont l'industrie automobile, l'industrie des batteries, l'industrie manufacturière, la logistique ainsi que l'industrie alimentaire et de l'emballage. Les domaines d'application typiques sont la surveillance sécurisée des boutons d'arrêt d'urgence, des portes de protection, des barrières immatérielles ou des interrupteurs d'autorisation, mais aussi l'intégration des données de sécurité des capteurs et des actionneurs dans les systèmes de commande et de surveillance automatisés.
D'autres composants IO-Link et Safety standard, comme par exemple la lampe de signalisation SmartLight ou les interrupteurs d'arrêt d'urgence, peuvent également être raccordés au maître. Pour répondre à des exigences de sécurité élevées, IO-Link Safety est indispensable dans les environnements de production modernes.
Batterie : ligne de production d'anodes et de cathodes
À l'aide du maître IO-Link Safety, les composants de sécurité, comme les interverrouillages de porte IO-Link Safety ou les barrières immatérielles, peuvent être connectés facilement et de manière centralisée. Grâce au câblage simple, cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de la place.
Batterie : four de revêtement et de séchage
Pour sécuriser les portes, les interverrouillages de porte IO-Link Safety peuvent être raccordés de manière centralisée au maître IO-Link Safety. Grâce à la communication sécurisée de bout en bout entre les composants de sécurité, via le maître, jusqu'à la commande de sécurité, les états peuvent être surveillés.
IO-Link Safety dans l'industrie 4.0 : la sécurité rencontre la mise en réseau intelligente
À l'ère de l' Industrie 4.0 la sécurité joue un rôle central, d'autant plus que de plus en plus de machines et de systèmes sont mis en réseau de manière intelligente. Avec IO-Link Safety les entreprises misent sur un standard qui non seulement répond aux exigences de sécurité les plus élevées, mais qui peut aussi être parfaitement intégré dans des environnements de production modernes et numérisés. En reliant de manière transparente les machines, les capteurs et les commandes, IO-Link Safety crée la base d'une production sûre et en réseau dans laquelle les données peuvent être analysées en temps réel et les processus optimisés de manière automatisée. Cela permet non seulement d'augmenter la productivité, mais aussi d'accroître la disponibilité des installations et la maintenance prédictive, éléments centraux de la Smart Factory.
Avec IO-Link Safety, vous investissez dans l’avenir de la sécurité industrielle tout en optimisant vos processus de production. Ce standard offre une sécurité maximale pour vos installations, une intégration simplifiée et une efficacité optimale. Profitez de l'innovation de Balluff pour concevoir des processus d’automatisation à la fois plus sûrs et plus performants que jamais.