- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Détection de niveaux de remplissage
- Protection contre les explosions
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
Détection de position fiable à l'aide de capteurs facteur 1 inductifs
Partout où l'automatisation est utilisée, la détection sans contact de la position d'objets métalliques est nécessaire – et cette opération doit être fiable et sans usure. Nos capteurs facteur 1 inductifs constituent ici un bon choix. Ils offrent pour tous les métaux la même portée – sans facteur de réduction. Cette distance constante permet d'obtenir une qualité élevée du processus. De plus, cette caractéristique augmente considérablement la flexibilité dans la conception de votre système et l'installation des capteurs.