- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Détection de niveaux de remplissage
- Protection contre les explosions
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
Positionnement de réservoirs
Le positionnement des réservoirs doit être surveillé pendant le transport. Ici, les capteurs inductifs Balluff, résistants à la température, peuvent être utilisés sans hésitation. Leurs boîtiers et câbles sont optimisés pour des températures élevées jusqu'à 230 °C et résistent facilement aux températures élevées. Grâce à des modèles différents, vous pouvez intégrer facilement les capteurs dans les situations les plus diverses et résoudre ainsi de façon optimale les restrictions d'encombrement.