- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Détection de niveaux de remplissage
- Protection contre les explosions
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
Validation du processus de peinture
Dans l'atelier de peinture, il n'est plus possible de se passer des robots. Ceux-ci travaillent sans fatigue et avec précision à grande vitesse, et sont donc particulièrement efficaces. Nos capteurs de distance optoélectroniques donnent au robot de peinture le signal de démarrage pour le processus de peinture. Grâce à leur grande portée, la distance n'a pas d'importance. Étant donné qu'ils fonctionnent sans contact, et donc sans usure, et disposent de surcroît d'une classe de protection élevée, il sont à l'aise même dans les environnements difficiles.