Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Vision embarquée

Intelligence visuelle entièrement intégrée

Que ce soit en raison d'un espace de montage réduit ou de tâches spécifiques nécessitant des solutions de traitement d'images innovantes avec une intelligence locale : Les solutions de vision embarquées sont de plus en plus populaires. Les modules de caméra correspondants dans le portefeuille Balluff allient flexibilité, qualité d'image et performance à des coûts réduits et font partie de notre système modulaire.

Selon le domaine d'application et les exigences, différentes plates-formes de processeur et interfaces se sont établies. Sur la base de notre architecture de caméra modulaire, vous trouverez chez nous à coup sûr les modules de caméra adaptés à votre plateforme embarquée - et en nous un partenaire solide qui vous accompagnera tout au long du projet.


Les avantages

Les solutions de vision embarquée sont de plus en plus populaires, et ce pour une bonne raison. Nos modules de caméra Embedded Vision offrent flexibilité, qualité d'image et performance à moindre coût et font partie de notre gamme de caméras modulaires.

  • Un espace de montage plus petit
    Les caméras Embedded Vision de Balluff sont compactes et légères, avec une économie de volume pouvant atteindre 70 % par rapport aux solutions de caméras industrielles PC traditionnelles.

  • Plate-forme d'IA optimale
    Notre matériel et nos logiciels optimisés pour l'IA permettent de créer des plateformes embarquées évolutives et pérennes.

  • Faible consommation d'énergie
    Le matériel optimisé pour l'efficacité énergétique vous permet d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie par rapport aux solutions traditionnelles.

  • Des coûts réduits
    Le choix optimal des composants permet de réduire les coûts.


Notre concept

Nous vous soutenons dans toutes les phases de votre projet de solution de vision grâce à des services complets et à notre portefeuille très diversifié. Du conseil sans engagement au suivi de toutes les étapes d'intégration, en passant par les études de faisabilité et les prototypes : Nous accompagnons votre projet tout au long de son cycle de vie.

Outre les modules de caméra, notre offre de produits comprend également tous les composants nécessaires, des câbles ou des cartes porteuses aux systèmes entièrement montés et testés. Le système d'exploitation, le micrologiciel et les modules logiciels complètent le matériel pour former une solution parfaitement adaptée à vos exigences spécifiques.

Nous couvrons les architectures de processeur les plus diverses (x86 et ARM (NVIDIA)), les systèmes d'exploitation (par ex. Linux, Windows), les interfaces de caméra (PCI Express, USB), les interfaces de communication (par ex. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) et les micrologiciels (par ex. SDK, Embedded Linux, Solution Framework).


Nos interfaces

Nous proposons nos caméras de vision embarquées avec des interfaces USB et PCI Express.

USB

Avec l'USB 3.0 en particulier, les systèmes embarqués peuvent être réalisés sur de plus grandes distances entre la caméra et l'unité centrale. Le standard USB3 Vision règle ici la détection des appareils, la configuration, le streaming des données et la gestion des événements.

PCI Express

PCI Express est une connexion point à point avec jusqu'à 16 voies par connexion. Cette interface convient aux applications de vision embarquée exigeantes avec des résolutions et des taux de rafraîchissement élevés, quelle que soit la plateforme utilisée.

Pour la transmission de PCI Express, vous trouverez chez nous deux alternatives :
D'une part, l'interface PCIe embarquée N4e offre jusqu'à 4 voies PCIe Gen.2 et différentes fonctions IO sur un seul connecteur carte à carte à 70 broches. D'autre part, les câbles OCuLink (Optical-Copper Link) permettent de couvrir des distances particulièrement importantes dans vos systèmes embarqués.


Notre système modulaire

En nous basant sur notre concept de caméra modulaire, nous proposons également un vaste système modulaire pour les modules de caméra de vision embarqués - avec de multiples options d'équipement pour les exigences les plus diverses en matière d'interfaces, de raccordements d'objectifs et de filtres optiques. Pour la connexion thermique au système, vous pouvez également choisir parmi différents composants mécaniques, mais aussi des boîtiers complets. Un grand nombre d'options peuvent être assemblées directement dans notre configurateur de caméras.

Pour les projets OEM, nous proposons en outre des configurations individuelles et des adaptations spécifiques au client, voire des développements spéciaux complets. Pour ces derniers, notre système modulaire de caméras est la base idéale pour réduire les temps de développement et ainsi minimiser vos délais de mise sur le marché.


Nos architectures de processeur

Les cartes processeurs disponibles pour les applications de vision embarquée utilisent principalement des architectures de processeur basées sur x86 ou Arm (y compris NVIDIA). Les architectures de processeurs X86 sont surtout utilisées dans le traitement industriel de l'image, tandis que les architectures basées sur Arm sont particulièrement utilisées dans les applications mobiles. Le support de l'architecture x86 facilite le passage aux systèmes embarqués, y compris dans le traitement d'images industriel - et ouvre de toutes nouvelles possibilités en termes de gain de place et de performances.

Les différentes plates-formes sont prises en charge par notre interface de programmation Impact Acquire SDK. Le GenICam GenTL Producer assure la compatibilité avec les développements existants et garantit un passage en douceur entre les différentes plates-formes matérielles. Des cartes d'adaptation ou des cartes enfichables sont disponibles pour les différentes plates-formes informatiques.


Nos produits

Nous proposons des caméras de vision embarquées avec interface USB (USB 2.0 et USB3 Vision) ou PCI Express.


Un partenaire solide à vos côtés

Forts de notre expérience et de notre compréhension de votre application et de vos exigences, nous vous conseillons sur tous les composants de la solution de vision embarquée optimale. Des experts dans les domaines de l'optique, des capteurs, des caméras et des processeurs prennent en charge votre projet dans sa globalité. Nous proposons en outre des ateliers et des formations individuels et interactifs.

Sur demande, nous réalisons également des études de faisabilité pour les problèmes plus complexes : Nous examinons alors en détail toutes les conditions marginales et évaluons les solutions possibles pour obtenir une base de décision optimale.

Si vous ne trouvez pas la solution souhaitée dans notre portefeuille ou dans le système modulaire de caméras, nous pouvons également adapter nos produits - ou développer des solutions entièrement nouvelles pour vous. Vous en apprendrez plus à ce sujet sous Custom Design et Engineering.


Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?