Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

VisionSensor Starter Kit

Obtenez votre remise exclusive* et économisez 50% à l'achat d'un kit de démarrage VisionSensor

Avec le VisionSensor, le contrôle optique de la qualité dans la production automatisée n'a jamais été aussi simple. Grâce à ses fonctions de traitement d'image intégrées et faciles à configurer, le VisionSensor répond aux exigences croissantes de qualité maximale et de grande flexibilité dans les installations de production modernes.

Vos avantages

  • Des outils de vision complets pour optimiser la ligne de production comme :
    Contrôle de présence, vérification d'objets, lecture de codes 1D/2D, outil BLOB, analyse de bord et bien plus encore.

  • Plug and play :
    Aucune installation de logiciel nécessaire pour la configuration, grâce à la WebApp intégrée.

  • Éclairage puissant :
    Intégré à l'appareil.

  • Compact et durable :
    Idéal pour les petites pièces et les environnements difficiles.

  • Facile à intégrer :
    Grâce à IO-Link, Profinet ou EtherNet/IP,TCP, UDP.

  • Polyvalent : il peut être utilisé dans de nombreux domaines :
    Parfait pour l'inspection d'étiquettes, le contrôle de pièces, les contrôles de qualité dans les domaines de l'emballage, de l'automobile, de l'alimentation, de l'industrie pharmaceutique et bien d'autres.

  • À l'épreuve du temps :
    Interfaces de données modernes MQTT et REST API et Condition-Monitoring pour l'optimisation de la production.

Notre kit de démarrage - votre chance unique

Grâce à notre rabais exclusif*, vous pouvez tester le VisionSensor en toute simplicité avec le kit de démarrage. Le kit contient tout ce qui est nécessaire pour commencer :

  • 1x VisionSensor

  • 1x bloc d'alimentation

  • 1x câble Ethernet

  • 1x équerre de fixation mécanique

  • Code QR Quick Start pour l'installation et l'aperçu des fonctions

L'installation et la configuration peuvent être effectuées rapidement et facilement. Toutes les informations sont contenues dans le kit de démarrage et pour d'autres possibilités d'application et fonctions, vous trouverez ici directement un lien vers les vidéos :

BVS VisionSensor et BVS IdentSensor - Configuration et connexion

BVS VisionSensor - Contrôle de présence

BVS VisionSensor et BVS IdentSensor - Programmes d'acquisition et d'inspection d'images

Balluff VisionSensor - Locator

BVS VisionSensor - Outil de luminosité

BVS VisionSensor et BVS IdentSensor - Configuration et connexion

La vidéo montre comment le BVS VisionSensor est connecté et configuré et présente les éléments de l'interface WebApp.

BVS VisionSensor - Contrôle de présence

La vidéo présente l'outil Presence Check, explique ses fonctionnalités et montre comment utiliser l'outil.

BVS VisionSensor et BVS IdentSensor - Programmes d'acquisition et d'inspection d'images

La vidéo montre comment le capteur est configuré par Auto-Setup et comment un programme d'inspection est généré.

Balluff VisionSensor - Locator

La vidéo présente l'outil Locator, les fonctionnalités du Locator et la manière de l'utiliser.

BVS VisionSensor - Outil de luminosité

La vidéo présente l'outil Brightness, quelles sont ses fonctionnalités et comment il est utilisé.

BVS VisionSensor et BVS IdentSensor - Configuration et connexion

BVS VisionSensor - Contrôle de présence

BVS VisionSensor et BVS IdentSensor - Programmes d'acquisition et d'inspection d'images

Balluff VisionSensor - Locator

BVS VisionSensor - Outil de luminosité


Le chemin le plus rapide vers votreVisionSensorStarter Kit - Echangez maintenant votre code de bon* "BVS_Starter_Kit_50" ! C'est comme ça que ça marche.


Choisir le produit

Sélectionnez le kit de démarrage VisionSensor (BAV003E) dans la boutique en ligne ou directement ici.


Ajouter au panier

Connectez-vous à My Balluff et ajoutez le Starter Kit directement à votre panier.


Ajouter un code de bon d'achat

Allez dans la zone du panier et utilisez le code de bon d'achat "BVS_Starter_Kit_50".


Paiement

Une fois que vous avez le produit souhaité dans votre panier, choisissez votre méthode de paiement pour le check out.

BAV003E

Kit de démarrage VisionSensor

BAV003E

Kit de démarrage VisionSensor

Utilisation
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
9.6 mm
Portée min.
50 mm
Champ visuel
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emetteur de lumière, éclairage
LED white
LED red
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensions
56 x 56 x 59 mm
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Plus de détails sur le produit

* Veuillez noter que le code de réduction n'est applicable qu'à un seul kit de démarrage et ne peut être utilisé qu'une seule fois par entreprise.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?