Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Encoder assoluti
Tipo di flangia
Flangia sincronizzata
Interfaccia
IO-Link
Flange diameter
58 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Configurazione del prodotto
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
Varianti di prodotto dalle configurazioni dei clienti
BDG04TE
BDG FBF58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0522
BDG FBF58-PS08-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG051E
BDG FBF58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04RU
BDG FBF58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TC
BDG FBP58-PS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04NZ
BDG FBP58-PS10-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG0513
BDG FBP58-SS06-NUS0L-1643-0000-S5L4
BDG04TM
BDG FBP58-SS10-NUS0L-1643-0000-S5L4