Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

IO-Link Safety

Il nuovo standard per una maggiore sicurezza nell'automazione industriale

L'automazione richiede la massima sicurezza e affidabilità. Con lo standard IO-Link Safety, le aziende beneficiano ora dei vantaggi del collaudato sistema di comunicazione IO-Link anche nell'ambito della sicurezza funzionale. Balluff, in qualità di fornitore leader di soluzioni IO-Link, ha riconosciuto l'importanza della sicurezza fin dalle prime fasi e ha quindi introdotto Safety over IO-Link in una fase iniziale. Safety over IO-Link aggiunge funzioni di sicurezza al sistema IO-Link, in modo che i dati sicuri e non sicuri possano essere trasmessi insieme attraverso la stessa rete. Ciò consente di integrare i segnali rilevanti per la sicurezza direttamente nell'infrastruttura IO-Link esistente.

Continuiamo su questa strada con il nuovo standard industriale IO-Link Safety. Il Master IO-Link Safety offre un'estensione innovativa che garantisce la massima flessibilità come soluzione di sicurezza ottimale. Il Master IO-Link Safety è attualmente in fase di sviluppo.

Il nostro concetto di sicurezza comprende un numero sempre maggiore di prodotti e componenti che aiutano a ridurre al minimo i pericoli per le persone e le macchine e a elaborare le informazioni in modo sicuro.

Che cos'è IO-Link Safety?

IO-Link Safety integra perfettamente la sicurezza funzionale nei sistemi IO-Link esistenti. Ciò consente una comunicazione sicura e affidabile tra i dispositivi di sicurezza e i sistemi di controllo, permettendo di coprendo sia le applicazioni standard che quelle critiche per la sicurezza. Il Master IO-Link Safety funge da interfaccia centrale o gateway e collega in modo sicuro i vari componenti del sistema compatibili con IO-Link con il controllore di sicurezza..

Molti sensori nella tecnologia di automazione devono svolgere compiti critici per la sicurezza, come ad esempio le barriere luminose per proteggere le aree pericolose, i sensori di pressione per monitorare i valori di pressione critici per la sicurezza o i sensori di posizione per garantire che una macchina si muova solo all'interno di un intervallo di sicurezza. Con IO-Link Safety, questi sensori critici per la sicurezza possono essere facilmente integrati nei sistemi di automazione. IO-Link Safety garantisce la trasmissione sicura dei dati rilevanti in conformità ai più elevati standard di sicurezza funzionale. Ciò significa che macchine e sistemi possono essere monitorati e salvaguardati in modo affidabile, mentre i requisiti di sicurezza sono garantiti in ogni momento.

Vantaggi di IO-Link Safety

IO-Link Safety soddisfa i più elevati standard di sicurezza e garantisce una comunicazione sicura. Ciò riduce significativamente il rischio per le persone e le macchine nell'industria. Grazie al plug-and-play, i dispositivi IO-Link Safety possono essere messi in funzione in modo rapido e semplice. I connettori M12 standardizzati garantiscono la compatibilità con i sistemi esistenti.

Grazie al monitoraggio in tempo reale dei dispositivi di sicurezza, gli errori possono essere riconosciuti e corretti immediatamente. Ciò contribuisce ad aumentare la disponibilità del sistema e la manutenzione predittiva. Il concetto modulare di IO-Link Safety facilita l'espansione e l'adattamento del sistema per soddisfare nuovi requisiti. Il master IO-Link Safety supporta anche il collegamento di più dispositivi di sicurezza a livello di bus di campo.

Funzioni di sicurezza migliorate in conformità ai più elevati standard di sicurezza
Funzione diagnostica ottimizzata grazie al monitoraggio in tempo reale
Installazione e configurazione semplici grazie al plug-and-play
Soluzioni di sicurezza flessibili e scalabili

Applicazioni principali di IO-Link Safety

Le applicazioni di IO-Link Safety comprendono principalmente il monitoraggio e il controllo sicuro delle macchine nei sistemi di produzione automatizzati e si estendono a diversi settori, tra cui l'industria automobilistica, l'industria delle batterie, l'industria manifatturiera, la logistica e l'industria alimentare e dell'imballaggio. Le aree di applicazione tipiche includono il monitoraggio sicuro di interruttori di arresto di emergenza, cancelli di sicurezza, griglie luminose o interruttori di abilitazione, nonché l'integrazione di dati rilevanti per la sicurezza provenienti da sensori e attuatori in sistemi di controllo e monitoraggio automatizzati.

Al master possono essere collegati anche altri componenti standard IO-Link e di sicurezza, come la luce di segnalazione SmartLight o gli interruttori di arresto di emergenza. Per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, IO-Link Safety è indispensabile nei moderni ambienti di produzione.

Batteria: linea di produzione anodica e catodica

Con l'aiuto del master IO-Link Safety, i componenti di sicurezza come gli interblocchi a solenoide IO-Link Safety o le barriere fotoelettriche possono essere collegati in modo semplice e centralizzato. Grazie alla semplicità del cablaggio, non solo si risparmia tempo, ma anche spazio.

Batteria: forno di verniciatura e asciugatura

Gli interblocchi elettromagnetici IO-Link Safety possono essere collegati centralmente al Master IO-Link Safety per proteggere le porte. Grazie alla comunicazione sicura end-to-end tra i componenti di sicurezza attraverso il master e il controllore di sicurezza, è possibile monitorare gli stati.

IO-Link Safety in Industry 4.0: la sicurezza incontra il networking intelligente

Nell'era dell'Industria 4.0la sicurezza svolge un ruolo centrale, soprattutto perché sempre più macchine e sistemi sono collegati in rete in modo intelligente. ConIO-Link Safetyle aziende possono contare su uno standard che non solo soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza, ma può anche essere perfettamente integrato nei moderni ambienti di produzione digitalizzati. Collegando senza soluzione di continuità macchine, sensori e controllori, IO-Link Safety crea la base per una produzione sicura e in rete in cui i dati possono essere valutati in tempo reale e i processi possono essere ottimizzati automaticamente. Ciò consente non solo di aumentare la produttività, ma anche di incrementare la disponibilità del sistema e la manutenzione predittiva, componenti fondamentali della fabbrica intelligente.

Con IO-Link Safety, potete contare sul futuro della sicurezza industriale e ottimizzare allo stesso tempo i vostri processi produttivi. Massima sicurezza del sistema, semplice integrazione e massima efficienza: lo standard IO-Link Safety offre tutto questo. Approfittate della forza innovativa di Balluff e rendete i vostri processi di automazione più sicuri ed efficienti che mai.

Avete domande? Contattateci!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare