Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Intelligenza inclusa

Posizionamento preciso per le gru

Posizionamento preciso per le gru

Settore industriale:Gru per magazziniCliente:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

Bang produce gru per il trasporto di processi e utensili con carichi fino a 500 tonnellate per l'industria automobilistica, siderurgica ed energetica. Quando i clienti richiedono la massima affidabilità, precisione di posizionamento e assenza di interferenze dai loro sistemi di movimentazione e intralogistica semiautomatici o completamente automatici, lo specialista delle gru si affida ai sistemi di sensori di Balluff.


La situazione

Soprattutto con le gru nell'intralogistica, l'operatore e il sistema di controllo devono sempre conoscere la posizione assoluta della gru in modo affidabile. Soprattutto quando due o più gru si muovono su un unico binario.
Se il grado di contaminazione di un capannone è elevato o se le gru vengono utilizzate all'aperto, i sistemi ottici raggiungono i loro limiti.

La sfida

Il compito era quello di trovare un sistema assolutamente affidabile e integrabile nei sistemi esistenti senza grandi lavori di installazione e manutenzione.
Inoltre, il sistema deve essere in grado di avvicinarsi alle posizioni con una precisione ripetibile nell'ordine dei millimetri, consentendo così un controllo autonomo sicuro.

La soluzione

Balluff offre un sistema di misurazione della posizione assoluta proprio per queste gru e ovunque sia richiesta la massima precisione per la misurazione della posizione e della velocità su lunghe distanze. Con il sistema LDPS è possibile determinare le posizioni fino a 1500 metri di distanza con una precisione di ripetizione di +- 0,5 mm.

Il sistema di posizionamento a distanza funziona senza usura e senza manutenzione ed è insensibile a urti, vibrazioni e contaminazione.
Richiede solo un sensore che viaggia con la gru e magneti montati staticamente sul percorso di marcia.

Con questa tecnologia, Bang è ora in grado di controllare la gru in modo completamente autonomo. Grazie ai dati di posizione esatti del sistema di controllo, è possibile evitare costose collisioni. Anche informazioni quali superfici o articoli bloccati possono essere integrate in modo sicuro nel processo.

Come funziona?

Per utilizzare questo sistema robusto e resistente IP67, i magneti vengono montati sulla guida fissa sotto la gru in movimento. Il sensore è montato sulla gru mobile e si muove sopra i magneti. In questo modo, il sistema è completamente esente da usura e indipendente da luce e polvere.

Le distanze tra i magneti fissi e il sensore mobile sono comprese tra un massimo di 15 mm e 56 mm.

La particolarità di questo sistema è che non è necessario montare i magneti in modo molto preciso per ottenere un risultato perfetto. La posizione dei magneti viene calibrata automaticamente nel blocco funzione fornito per Siemens TiA. Non è necessario programmarlo da soli. Otterrete una soluzione completa, personalizzata in base alle vostre esigenze.

Il sistema di misurazione della posizione lungo circa 4 metri che viaggia con la gru rileva i sensori di posizione montati lungo il percorso di traslazione secondo uno schema predefinito e lo utilizza per calcolare la posizione assoluta della gru.
Il sistema di posizionamento a lunga distanza è la soluzione ideale quando è essenziale conoscere la posizione anche in condizioni avverse.


I vostri vantaggi

  • LDPS vi permette di automatizzare completamente il vostro magazzino
  • LDPS vi fa risparmiare denaro grazie a metodi efficaci
  • LDPS evita gli errori manuali e le collisioni
  • LDPS è esente da usura e facile da installare
  • LDPS è ideale per il retrofit della vostra macchina


I prodotti

Il nostro sistema di posizionamento a distanza è disponibile come "LDPS - fino a 250 m" e come "X-LDPS - fino a 1500 m".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare