Condizioni generali per i resi a credito

1. Requisiti

  • La data di consegna può essere documentata e rientra nel periodo di 6 settimane dalla data di consegna.

  • La consegna di reso è preannunciata dal cliente e approvata da Balluff.

  • La merce è nell'imballaggio originale e quindi in uno stato rivendibile. I prodotti confezionati o sigillati devono essere in condizioni integre.

  • La merce è stata acquistata in Italia.

  • Si tratta di un prodotto da catalogo.


2. Esclusioni

I seguenti materiali sono esclusi dalla spedizione di ritorno:

  • Materiale configurabile e fatto su misura (KMAT)

  • Modifiche (MOD)

  • Prodotti personalizzati

  • Prodotti di sicurezza

  • Etichette adesive, generalmente prodotti che hanno una durata di conservazione limitata


3. Condizioni generali

  • Senza previa consultazione e approvazione da parte di Balluff, un reso viene rifiutato.

  • Il ritiro e la restituzione della merce sono sempre soggetti a riserva e senza riconoscimento di obbligo legale. La valutazione finale è a discrezione di Balluff.


4. Costi e spese

  • In caso di una consegna errata o di una consegna eccessiva causata da Balluff, rimborseremo il 100% del valore della merce.

  • In caso di resi per altri motivi con un valore netto della merce inferiore a 150,- € non verrà emessa per regolamento aziendale, alcuna nota di credito.

  • Per i resi per altri motivi con un valore netto della merce superiore a 150,- € rimborsiamo il valore della merce meno il 30% di spese di gestione per la revisione e le spese di rifornimento.

  • I costi di trasporto e di assicurazione vengono generalmente rimborsati solo per le merci in garanzia.

  • I costi e le spese per la restituzione della merce rifiutata sono generalmente coperti dal cliente.

  • In caso di merce non annunciata o non messa in commercio, Balluff si riserva il diritto di addebitare le spese risultanti in base al listino prezzi delle prestazioni attualmente in vigore.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare