Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Abilitare la tracciabilità nel montaggio del sedile

Abilitare la tracciabilità nel montaggio del sedile

I sistemi BIS RFID di Balluff sono la prima scelta per rendere tracciabile ogni singola fase di lavoro e ogni materiale utilizzato nell'assemblaggio dei sedili. A tale scopo, i supporti dati RFID vengono fissati al portapezzi e con esso si esegue l'intero processo di montaggio. I dati memorizzati sul supporto vengono trasferiti al lettore RFID e mostrano quindi esattamente cosa succede in ogni fase della produzione. Essi documentano poi le fasi completate e anche gli eventuali errori che si sono verificati, motivo per cui l'assemblaggio interessato viene poi inviato all'area di post-elaborazione.

In questo modo, la produzione viene registrata e documentata in tempo reale, il che garantisce un'elevata qualità del prodotto. La lettura e la scrittura sono automatiche, quindi i passaggi manuali e le potenziali fonti di errore possono essere eliminati. I lettori stand-alone sono collegati direttamente al livello di controllo tramite Profinet o interfaccia Ethernet/IP - senza un'unità di valutazione aggiuntiva.

Le caratteristiche speciali

  • integrazione senza ostacoli nelle applicazioni grazie alla tecnologia a 13,56 MHz disponibile in tutto il mondo
  • custodia robusta e compatta in pressofusione di zinco per il montaggio diretto su metallo
  • tutto intorno ai LED di stato visibili riducono i tempi di messa in servizio e i tempi di fermo
  • semplice programmazione S7 attraverso blocchi funzione pronti all'uso
  • web server integrato per l'impostazione del dispositivo, il monitoraggio dello stato e la diagnostica

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare