Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Aeromobile: Posizionare la scala in modo ottimale

Aeromobile: Posizionare la scala in modo ottimale

Il posizionamento ottimale di una scala per aeromobile dipende anche dalla distanza ideale tra scala e aeromobile. Ciò è garantito dal nostro sensore a ultrasuoni. I segnali visivi e acustici aiutano il conducente a riconoscere il divario e consentono di manovrare senza causare danni. Con affidabilità in ogni situazione meteo. Perché i sensori a ultrasuoni sono insensibili ad acqua, nebbia, sporco e polvere.

Le particolarità

  • molto precisi, grazie all'elevata risoluzione e alla mancanza di zone cieche
  • ampio campo di misurazione da 350 a 5000 mm
  • per alte e basse temperature: impiegabili da –25 a 70 °C

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare