Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Allineamento affidabile della testa di saldatura

Allineamento affidabile della testa di saldatura

I nostri sistemi di misurazione della posizione del campo magnetico forniscono un feedback di posizione affidabile. Questi controllano continuamente la posizione della testa di saldatura senza contatto in uno spazio molto ristretto, sostenendo l'affidabilità del processo e la qualità dell'automazione. Grazie al concetto modulare, è possibile utilizzarli per una vasta gamma di cilindri fino a 256 mm, coprendo l'intera corsa.

Le caratteristiche speciali

  • Ritorno di posizione affidabile
  • bassa deriva termica e ottima compatibilità elettromagnetica
  • ideale per corse brevi

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare