Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Analizzare i campioni

Analizzare i campioni

Nei laboratori diagnostici, i campioni vengono esaminati in grandi quantità utilizzando telecamere completamente automatizzate. Questo si traduce in un throughput veloce e affidabile. Durante l'analisi del campione, i risultati della centrifugazione ottica sono valutati, per esempio, in base al colore dei componenti del sangue come il plasma sanguigno e i globuli rossi. Le nostre telecamere industriali rilevano anche le più piccole differenze di colore. Inoltre, rilevano e controllano anche la corretta posizione dei tappi.

Le caratteristiche speciali

  • rileva in modo affidabile le più piccole differenze di colore
  • rileva con precisione i diversi componenti del sangue grazie all'alta risoluzione della telecamera
  • adattamento personalizzato grazie al design modulare

I prodotti qui elencati sono “prodotti standard” o “prodotti standard modificati”.
Quando si utilizzano questi prodotti come componenti di dispositivi di laboratorio o medici, il produttore del laboratorio/dispositivo medico è responsabile della verifica e della qualificazione dell'utilizzabilità di questi prodotti.
Prima della costruzione, dell'installazione e della messa in funzione, osservare la scheda tecnica/le istruzioni per l'uso del prodotto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare