Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Assicurare una chiusura delicata e meccanicamente positiva

Assicurare una chiusura delicata e positiva

Con l'aiuto di un sistema di misurazione della posizione magnetostrittivo ad alta precisione di Balluff, è possibile monitorare in modo mirato il movimento di bloccaggio delle piastre dello stampo. Una chiusura delicata della forma riduce l'usura e prolunga la durata del tuo utensile.

Le caratteristiche speciali

  • Senza usura, poiché senza contatto
  • immediatamente pronto per il funzionamento senza corsa di riferimento
  • resistente alle vibrazioni, all'umidità e alla polvere

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare