Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Automatizzare i cambi formato

Trasferimento rapido dei parametri, scarto minimo

Automatizzare i cambi formato

A causa delle dimensioni dei lotti sempre più piccoli, la vostra produzione deve essere in grado di reagire alle diverse esigenze dei clienti sempre più velocemente e in modo flessibile.Entrano in gioco diverse configurazioni per l'alimentazione del materiale, la lavorazione e l'imballaggio.
La posizione e la distanza dei punti di regolazione, come nastri trasportatori e guide di scorrimento, devono quindi essere regolate più volte, a seconda del formato del prodotto. Se si utilizzano sistemi di misurazione della posizione per la regolazione del formato, il tempo di cambio formato si riduce, la qualità del prodotto aumenta e gli scarti si riducono al minimo.

I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi con interfaccia IO-Link garantiscono un rilevamento di posizione estremamente preciso, rapido e assoluto delle impostazioni di formato individuali. Il design robusto con custodia ermeticamente sigillata li rende completamente insensibili a sporcizia, urti e vibrazioni. Anche in condizioni ambientali estreme, beneficiate di un'elevata disponibilità della macchina e dell'impianto. L'interrogazione simultanea di più posizioni con un sistema di misurazione della posizione consente di risparmiare tempo e denaro.

IO-Link vi offre diversi vantaggi: L'integrazione nel controllo e la sostituzione dei parametri mediante i protocolli definiti sono semplici e consentono di risparmiare tempo. Con il semplice Plug-and-Play è possibile effettuare la sostituzione rapida del sensore e senza contatto meccanico di riferimento, il sistema è esente da usura e consente lunghezze fino ai 4572 mm.

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare