Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Autopompa: Monitorare la pressione dell'acqua di spegnimento

Autopompa: Monitorare la pressione dell'acqua di spegnimento

I sensori di pressione di Balluff supportano in modo affidabile l'intervento dei vigili del fuoco il loro utilizzo garantisce una pressione sufficiente dell’acqua di spegnimento. In un intervallo di pressione fino a 50 bar, misurano costantemente la pressione dell'acqua e consentono il riadattamento. Questi sensori estremamente compatti con connettore M12 sono facili da installare e robusti grazie alla loro custodia in acciaio inossidabile.

Le particolarità

  • grande intervallo di temperatura per fluido e ambiente
  • installabili in poco spazio

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare