Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Cambio formato

PACKAGING SECONDARIO

Le moderne macchine per il packaging devono gestire frequenti cambi prodotto e formato mantenendo al tempo stesso elevata produttività e qualità costante. Regolazioni manuali e componenti di cambio formato installati in modo errato sono tra le cause più comuni di ritardi di setup, malfunzionamenti e fermi macchina non pianificati.

Combinando sensoristica di posizione intelligente con l’identificazione basata su RFID, i cambi formato diventano più rapidi, sicuri e completamente ripetibili. I sensori di posizione monitorano e confermano continuamente la corretta impostazione di guide, binari, alimentatori e attuatori, mentre l’RFID conferma la corretta installazione di attrezzature, componenti di cambio formato e configurazioni prima della produzione. Questo consente cambi formato affidabili e gestiti tramite ricetta, con un intervento minimo dell’operatore – riducendo i tempi di setup, prevenendo errori di formato e supportando una maggiore flessibilità della macchina.

Vantaggi principali

  • Cambi formato più rapidi e affidabili
    ll feedback automatico di posizione e l’identificazione automatica delle parti eliminano le regolazioni per tentativi e gli errori manuali, riducendo significativamente i tempi di setup durante i cambi formato.

  • Verifica del formato senza errori
    L’RFID garantisce l’installazione dei componenti di cambio e degli utensili corretti, prevenendo formati errati che potrebbero causare scarti, fermi macchina o danni al prodotto.

  • Regolazioni coerenti e ripetibili
    I sensori di posizione memorizzano e richiamano i valori target, consentendo impostazioni di formato precise e basate su ricetta, indipendentemente da prodotto, turno o operatore.

  • Ridotta dipendenza dall’operatore
    Regolazioni guidate e validate riducono la dipendenza dall’esperienza individuale, migliorando la stabilità del processo e diminuendo l’impegno formativo.

  • OEE più elevato e maggiore flessibilità della macchina
    Cambi formato più brevi, meno errori di setup e processi di regolazione prevedibili contribuiscono direttamente a una maggiore produttività e a una risposta più rapida alle mutevoli esigenze del mercato.

BNI00L1

Moduli di rete multiprotocollo

BIP001F

Sensori di posizione induttivi

BIS01E2

Lettore RFID HF (13,56 MHz)

BDG0291

Indicatori di posizione digitali

BIS01E4

Lettori RFID UHF (860…930 MHz)

BNI00L1

Moduli di rete multiprotocollo

Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
0.25 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1.4
Dotazione
Nastro di presa di terra
Vite M4x6
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Altri dettagli del prodotto
BIP001F

Sensori di posizione induttivi

Dimensione
149.5 x 21 x 22 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PBT
Campo di misurazione
0...133 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±80 µm
Scostamento di linearità max.
±400 µm
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Altri dettagli del prodotto
BIS01E2

Lettore RFID HF (13,56 MHz)

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
25 x 10 x 50 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS, ABS-GF16
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Interfaccia
IO-Link 1.1
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Altri dettagli del prodotto
BDG0291

Indicatori di posizione digitali

Indicatore
Display digitale
12 caratteri
Tipo di onda
Albero cavo
Diametro albero
20 mm
Risoluzione rotativa
14000 ppr
Precisione di ripetibilità
± 1 Inkrement
Scostamento di linearità max.
±1°
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Velocità di rotazione max.
600 1/min
Interfaccia
IO-Link 1.1
Materiale custodia
PA 12
Grado di protezione
IP69K, IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Altri dettagli del prodotto
BIS01E4

Lettori RFID UHF (860…930 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
India (WPC)
Dimensione
Ø 30 x 98 mm
Forma antenna
Planar
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC LPS Class 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
ETA
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare