Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Centratura dei wafer con soluzioni personalizzate

Manipolazione dei wafer nel vuoto

Manipolazione dei wafer nel vuoto

Nella produzione di semiconduttori, il centraggio preciso e affidabile dei wafer è fondamentale in ogni fase del processo. I wafer devono essere posizionati nelle camere di processo con estrema precisione e con un orientamento specifico. Poiché i robot di movimentazione non "afferrano" il wafer, ma si limitano a sollevarlo, la posizione esatta deve essere determinata per la lavorazione. Ciò è necessario per garantire una lavorazione uniforme del wafer ed evitare errori come la rimozione non uniforme o la deformazione.

Con l'ausilio delle nostre soluzioni personalizzate, i wafer possono essere collocati esattamente nella posizione desiderata. L'allineamento al volo del wafer, ad esempio, può essere effettuato in modo estremamente affidabile con due sensori fotoelettrici Micromote. I loro segnali ad alta precisione consentono di calcolare l'offset rispetto alla linea ideale se le due barriere luminose non vengono commutate contemporaneamente. Grazie alla nostra tecnologia microspot, è possibile correggere il wafer durante il movimento poiché riconosce con precisione gli spigoli vivi del wafer.

Per rilevare il posizionamento nel modo più preciso possibile, i nostri amplificatori per teste di sensori ottici supportano i sensori nel centraggio dei wafer con una frequenza di commutazione particolarmente elevata.


Lo standard non soddisfa le vostre esigenze? Oltre al nostro ampio portafoglio standard, offriamo anche soluzioni personalizzate. Contattateci per discutere le vostre esigenze.

Benjamin Renz, Global Market Segment Manager, Semiconduttori ed Elettronica


Le caratteristiche speciali

  • Spot LED estremamente focalizzato con una straordinaria omogeneità
  • Design di dimensioni ridottissime e di minimo ingombro
  • Soluzioni personalizzate


Prodotti per il centraggio dei wafer


Lasciateci ottenere il meglio dai vostri sistemi

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare