Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Comandare e identificare gli skid per la verniciatura

Comandare e identificare gli skid per la verniciatura

Dotare la linea di verniciatura con l'affidabile RFID Balluff e rendere tracciabili le fasi di lavorazione. Tutte le informazioni vengono lette e ripristinate in automatico. E gli skid condotti automaticamente attraverso la produzione. Si dispongono inoltre di supporti dati resistenti alle alte temperature fino a +220 °C e in classe di protezione IP68/69K. Abbinandoli ad antenne con distanza di scrittura/lettura da 300 a 400 mm, si ottiene la soluzione perfetta per il reparto verniciatura.

Le particolarità

  • supporti dati resistenti alle alte temperature fino a +220 °C
  • ampie distanze di lavoro da 300 a 400 mm
  • impiego internazionale: antenne con frequenza HF a standard internazionale da 13,56 MHz
  • disponibili soluzioni per area a rischio di esplosione, Zona 2

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare