Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare altezze di riempimento di scarti di fusione

Controllare altezze di riempimento di scarti di fusione

Quando si controlla l'altezza di riempimento dei vagonetti degli scarti con sensori optoelettronici, bisogna garantire che non vengano sovraccaricati e nessun calco caldo caschi dal nastro trasportatore. Per sensori sottoposti a temperature elevate è disponibile una speciale custodia di protezione. Si prolunga così la loro durata operativa. Con temperatura permanentemente alte fino a +160 °C viene in aiuto il raffreddamento ad acqua opzionale per un funzionamento ineccepibile del sensore.

Le particolarità

  • stabilità meccanica
  • resistenti agli agenti chimici e alla temperatura
  • lunga durata, meno costi di manutenzione
  • idoneità per la zona ATEX 22 tramite versioni in vetro

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare