Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare il livello nei bunker di sabbia

Controllare il livello nei bunker di sabbia

I sensori a ultrasuoni della Balluff misurano senza contatto i livelli di riempimento dei bunker di sabbia nella fonderia. Lo fanno in modo continuo in un campo di rilevamento fino a 6 m. E non vengono influenzati da polvere o sporco. L'altezza di riempimento può essere comunicata opzionalmente mediante un segnale analogico o con due segnali di commutazione sotto forma di valori Min/ Max.

Le particolarità

  • misurazione continua, senza contatto
  • affidabili in condizioni ambientali critiche come sporcizia o polvere
  • precisione massima grazie all'elevata risoluzione e all'assenza di zone cieche
  • indipendenti da materiale e colore

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare