Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare la corretta installazione dei componenti della porta

Controllare la corretta installazione dei componenti della porta

Componenti dei veicoli, come le porte, sono sempre maggiormente equipaggiati in modo elaborato e sul mercato sono sempre più numerose le varianti disponibili. Ad esempio, numerosi singoli componenti come regolatori di finestre, unità di controllo delle porte, sensori, maniglie interne e serrature devono essere installati in una porta e posizionati nel posto giusto. I controlli di qualità durante il processo di produzione delle portiere delle automobili sono quindi essenziali. Con la nostra SmartCamera BVS SC, ad esempio, è possibile verificare in modo affidabile e automatico la corretta installazione del regolatore elettronico delle finestre nel modulo porta.

Con il suo funzionamento semplice, supportato da software, la telecamera intuitiva può essere integrata rapidamente nei vostri processi e non solo fornisce immagini brillanti, ma ha a bordo tutto ciò che rende facile l'uso: software, guida in linea, interfaccia grafica, strumenti ausiliari, manuale. Inoltre, vi offriamo tutti i tipi di accessori come lenti, illuminazione o accessori di montaggio.

Solo la nostra telecamera consente di garantire che solo le informazioni necessarie per il controllo vengano eseguite attraverso la rete di processo. Tutti gli altri dati vengono inoltrati in una rete Gigabit Ethernet separata. In questo modo si riduce il carico di dati e si protegge la rete di processo.

Le caratteristiche speciali

  • gestione intelligente dei dati per limitare il carico sul bus di campo
  • Impostazione semplice e funzionamento intuitivo - non sono necessarie conoscenze precedenti
  • software applicabile universalmente per diverse telecamere
  • visualizzazione diretta e controllo dei processi di produzione tramite interfaccia IO-Link
  • accesso rapido possibile tramite interfaccia web integrata (accesso remoto)

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare