Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare la presenza di wafer

Controllare la presenza di wafer

I nostri sensori optoelettronici con elettronica remota determinano la presenza di un wafer o di un carrier in un canale visivo, servendosi di speciali ottiche con un punto luce piccolo. Le fotocellule a tasteggio progettate per il vuoto e disposte in custodie in acciaio inox possono essere avvitate semplicemente alla camera di processo che risulta così sigillata e non necessita più di pressacavo.

Caratteristiche speciali

  • micro-ottiche a punto luce piccolo
  • robusta custodia di acciaio con funzione sigillante
  • per applicazioni sotto vuoto fino a 1 × 10–9 mbar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare