Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare la pressione nell'intero sistema di azionamento

Controllare la  pressione nell'intero sistema  di azionamento

Con i nostri sensori di pressione monitorate la pressione nell'intero sistema di azionamento. E traete vantaggio da una pratica maneggevolezza e dall'elevata precisione. Grazie all'ampio display e al semplice concetto di comando secondo VDMA, potete parametrizzarli in modo facile e immediato. Al contempo, la pressione di sistema viene visualizzata su un chiaro display a LED. Poiché il display e il connettore elettrico si possono ruotare in una posizione indipendente dalla flangia, questi sensori compatti sono installabili in modo flessibile e risparmiando spazio.

Caratteristiche principali

  • uscite di comando binarie o segnali di uscita analogici
  • con IO-Link per una diagnosi sistematica
  • disponibili fino a –40 °C, per fronteggiare ambienti impegnativi

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare