Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare la profondità di perforazione

Controllare la profondità di perforazione

Sapere sempre dove si trova la trivella: i sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi BTL PF assicurano in modo affidabile la corretta profondità di perforazione quando si prelevano campioni di terreno con trivelle mobili nella ricerca di nuovi giacimenti di materie prime. I potenziali depositi possono così essere controllati rapidamente.

Le caratteristiche speciali

  • design piatto, risparmio di spazio su macchine mobili
  • alloggiamento del profilo robusto
  • senza usura, come senza contatto con una distanza fino a 15 mm dall'encoder di posizione al trasduttore di spostamento

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare