Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare le altezze di impilatura su torrette di accumulo

Controllare le altezze di impilatura su torrette di accumulo

Sulle torri di accumulo i nostri sensori di distanza optoelettronici controllano in modo del tutto preciso l'altezza di impilatura delle lamiere di saldatura. Montati sopra la pila, sfruttano il tempo di propagazione per rilevare con precisione e rapidità la provvista di scorte. Il segnale di uscita analogico fornisce informazioni sul numero di pezzi restanti. Si ha quindi una panoramica continua – da una postazione centralizzata: i vostri robot disporranno sempre di sufficiente materiale di saldatura. Si può così cambiare la torretta di accumulo vuota senza perdita di tempo.

Le particolarità

  • indipendenza praticamente illimitata da materiale, colore e grado di riflessione dell'oggetto
  • ampio range di lavoro fino a max. 5 m
  • segnale analogico in uscita proporzionale alla distanza
  • non sono richieste misure protettive supplementari, classe laser 1

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare