Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare posizioni di apertura di forni

Controllare posizioni di apertura di forni

Con i nostri sensori di inclinazione controllate la copertura dei forni in modo sempre affidabile: sia nel riempimento con materie prime che nello scarico della massa fusa. Con il principio di misurazione assoluta senza contatto, i sensori di inclinazione rilevano direttamente l'angolo di parti macchina in movimento e ne garantiscono la corretta posizione. I sensori sono ottimi per il facile montaggio e l'elevata precisione. Con un commutatore analogico è possibile impostare anche i punti di intervento.

Le particolarità

  • libero posizionamento tramite funzione di centraggio (calibrazione)
  • ampio settore angolare di ± 90°
  • regolazione precisa dei processi grazie all'elevata precisione di 0,8°
  • per condizioni gravose, grazie al range di temperatura ampliato –20...+85 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare