Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo accesso

Controllo accesso

Con i sistemi industriali RFID si limita l'accesso alle macchine in modo controllato rendondoli a prova di manipolazione. La distinzione tra persone offre accesso limitato a determinati schermi. Le viste per l'interfaccia possono essere sostituite automaticamente. Con l'ausilio del controllo di accesso è possibile visualizzare gli orari di lavoro dell'utente e seguire la manutenzione regolare.

Le caratteristiche

  • lettura affidabile attraverso una parete di acciaio inossidabile dallo spessore di 3 mm con antenna RFID 125 kHz
  • portachiavi colorato per diversi ruoli utente

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare