Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo dei robot per parti critiche dal punto di vista delle prestazioni

Telecamere industriali BVS

Controllo dei robot per parti critiche dal punto di vista delle prestazioni

Quando si assemblano dispositivi mobili, i robot devono essere controllati con particolare precisione durante l'assemblaggio finale per le parti critiche per le prestazioni come batterie, fotocamere o microfoni. Qui, la visione artificiale permette un'alta precisione nel rilevamento degli oggetti e quindi un assemblaggio senza errori dei moduli del dispositivo.

Le caratteristiche speciali

  • design robusto per un'alta accelerazione con risoluzioni e frame rate elevati
  • consentono il rilevamento bidimensionale degli oggetti e quindi un controllo del robot altamente preciso
  • Movimenti veloci dovuti a brevi latenze

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare