Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo del flusso di materiale (soluzione gate)

Controllo del flusso di materiale (soluzione gate)

Nel magazzino o nelle aree di stoccaggio con un'alta produttività, vengono effettuati molti distacchi di materiale. Con l'obiettivo di sapere sempre esattamente quali scorte stanno lasciando il magazzino e quali articoli stanno arrivando. La registrazione è idealmente automatizzata, senza scansione manuale da parte di un dipendente.
Il nostro gate RFID stazionario è la soluzione ottimale in questo caso. Rileva gli oggetti fino a una distanza di 6 metri in modo completamente automatico in lotti. Questo fa risparmiare tempo e allo stesso tempo minimizza il tasso di errore. Per un'ulteriore guida dell'utente, la nostra luce di segnalazione SmartLight può essere integrata direttamente. Attraverso questa visualizzazione, si ha sempre una visione d'insieme di ciò che sta accadendo.

Le caratteristiche speciali

  • registrazione automatica, ottimizzata in termini di tempo e corretta dei movimenti delle merci
  • minimizzazione degli errori - nessun errore di battitura o dimenticanza
  • maggiore precisione delle cifre d'inventario grazie alla sincronizzazione del digitale con l'inventario reale

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare