Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo della dinamica di guida e rilevamento del carico con RFID per i veicoli da trasporto automatizzati

Veicolo da trasporto senza conducente

I veicoli a guida automatica (AGV) sono indispensabili per il flusso interno dei materiali. Garantiscono che i materiali di produzione necessari arrivino a destinazione automaticamente su lunghe distanze e con un elevato grado di sicurezza personale.

I sistemi RFID offrono concetti di successo per il controllo della dinamica di guida e il riconoscimento della posizione per gestire in modo ottimale i requisiti individuali. La dinamica di guida può essere controllata con supporti dati incorporati nel pavimento. I veicoli frenano perfettamente in curva e accelerano in modo ottimale sui tratti rettilinei. Inoltre, i supporti dati garantiscono la corretta identificazione della posizione di parcheggio, di scarico e di carico, di evitamento e di carico. Allo stesso tempo, il sistema RFID fornisce informazioni sulla posizione dei singoli AGV. Ciò significa che l'impiego e l'utilizzo sono noti in ogni momento. Inoltre, le unità di lettura/scrittura sull'AGV possono identificare i supporti dati dei carichi e dei contenitori, fornendo così informazioni sui materiali trasportati.

L'uso delle testine di lettura/scrittura BIS M in un design di grandi dimensioni garantisce un'ampia portata di lettura, in modo che i supporti dati vengano rilevati senza problemi nonostante la distanza dal suolo. La velocità di trasferimento dei sistemi BIS M consente di trasferire i dati in modo rapido.

  • Portadati piatti e di grandi dimensioni per il posizionamento a terra
  • Lungo raggio di lettura e velocità di trasmissione per una trasmissione dinamica dei dati in movimento

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare