Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo dell'altezza della pila sul pallet

Controllo dell'altezza della pila sul pallet

I sensori di distanza optoelettronici BOD controllano le altezze dei bancali in modo estremamente sicuro. Anche sulle grandi distanze. Grazie agli intervalli di misurazione regolabili, il sensore può essere utilizzato in modo versatile e flessibile per altezze di bancali diverse.

Le caratteristiche

  • affidabilità indipendentemente dalle caratteristiche del materiale e della superficie
  • parametrizzazione completa e funzioni diagnostiche tramite IO-Link
  • utilizzo semplice e intuitivo tramite tasti o display
  • massima protezione delle persone con classe laser 1
  • lunga durata grazie alla robusta custodia con classi di protezione elevate

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare