Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo dell'angolo delle pale del rotore

Controllo dell'angolo delle pale del rotore

Abbiamo sviluppato i nostri sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi specificamente per l'uso nei cilindri idraulici delle turbine eoliche. Attraverso la regolazione del passo, è possibile utilizzarli per regolare con precisione gli angoli delle pale del rotore in base alla forza del vento, al fine di massimizzare la produzione di energia e garantire la sicurezza dell'impianto.

Le caratteristiche speciali

  • Bassa manutenzione
  • Resistente alla pressione fino a 600 bar
  • Resistente alle vibrazioni e agli urti per un uso senza problemi in ambienti avversi

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare