Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo di posizione dei bracci di prelievo

Controllo di posizione dei bracci di prelievo

Per controllare e comandare la posizione dei bracci di prelievo in fase di carico e scarico della pressa a caldo, i sensori di posizionamento lineare a campo magnetico Balluff sono la soluzione ideale. Tali apparecchi sorvegliano in modo affidabile le corse di traslazione dei cilindri pneumatici nelle pinze. Potrete così posizionare agevolmente nella pressa pneumatici di dimensioni diverse e, quindi, avviare le successive fasi di vulcanizzazione. Tali sensori, insensibili alle contaminazioni, sono di tipo senza contatto e, quindi, esenti da usura.

Caratteristiche principali

  • Insensibili alle contaminazioni
  • Eccellente compatibilità elettromagnetica
  • Risultati affidabili, grazie a linearità e precisione di ripetibilità conformi all’applicazione
  • Esenti da usura Con interfaccia IO-Link

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare