Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo di qualità secondo le vostre specifiche individuali

Il concetto semplice per le attività industriali

Controllo di qualità secondo le vostre specifiche individuali

Per una produzione moderna e flessibile, il nostro BVS VisionSensor con bus di campo e IO-Link offre un'ampia gamma di applicazioni. Esegue controlli visivi della qualità dei pezzi prodotti, comprese le loro fasi di produzione, ad esempio verificando se le dimensioni, la distanza, la posizione e l'allineamento sono corretti o se i pezzi sono completi e privi di errori. Ciò consente di individuare e correggere tempestivamente gli errori di processo in ogni singola fase di produzione. In questo modo è possibile evitare lotti falliti e ridurre i costi di follow-up.

Per garantire una sequenza di processo ottimizzata, è possibile integrare ulteriori sensori nella soluzione complessiva tramite l'interfaccia IO-Link, in modo da essere ben attrezzati per affrontare le sfide dell'Industria 4.0 con il nostro VisionSensor.

Tramite l'interfaccia master IO-Link, ad esempio, è possibile visualizzare direttamente gli stati di controllo del processo, senza controllo del PLC, utilizzando la nostra luce di segnalazione SmartLight IO-Link. Il VisionSensor BVS consente una gestione intelligente dei dati e garantisce una moderna memorizzazione delle informazioni. Tutti i dati vengono trasferiti al sistema di controllo di livello superiore nel formato appropriato.

L'interfaccia di facile utilizzo garantisce un apprendimento rapido e semplice di tutte le attività in base alle specifiche individuali. Il software completo con guida online, interfaccia grafica, strumenti ausiliari e manuale sono già integrati. È ovvio che potete contare su immagini brillanti.

Inoltre, il nostro BVS VisionSensor stabilizza l'intero processo produttivo. Infatti, solo il nostro BVS VisionSensor può essere configurato in modo tale che solo le informazioni necessarie per il controllo passino attraverso la rete di processo. Tutti gli altri dati vengono instradati su una rete Gigabit Ethernet separata. In questo modo si riduce al minimo il carico di dati e si protegge la rete di processo.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare