Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo intelligente del traffico per una circolazione fluida

Analisi affidabile del traffico con le telecamere industriali Balluff

Controllo intelligente del traffico per una circolazione fluida

Un flusso di traffico efficiente richiede dati sul traffico affidabili in tempo reale. Le telecamere industriali consentono un monitoraggio preciso del traffico e forniscono immagini ad alta risoluzione per il monitoraggio e l’analisi dei flussi di traffico. Le telecamere industriali Balluff acquisiscono continuamente le situazioni del traffico e garantiscono immagini stabili anche in presenza di variazioni delle condizioni di illuminazione, velocità elevate e condizioni meteorologiche avverse.

Questi dati costituiscono la base per applicazioni come il rilevamento degli ingorghi, il rilevamento dei veicoli e il riconoscimento delle targhe, che possono essere utilizzate in sistemi di livello superiore per l’analisi del traffico e la gestione adattiva della circolazione.

Applicazioni tipiche:

  • Monitoraggio del traffico su strade e autostrade

  • Rilevamento del volume di traffico e degli ingorghi

  • Supporto ai sistemi di pedaggio e controllo degli accessi

  • Integrazione con sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR)

  • Base per l’analisi e l’ottimizzazione dei flussi di traffico

Caratteristiche speciali:

  • I più recenti sensori d’immagine Sony consentono di rilevare anche i più piccoli dettagli negli scenari di traffico.
  • Trasmissione dati ad alta velocità per applicazioni in tempo reale.
  • Qualità dell’immagine costante sia di giorno che di notte.
  • Design robusto con grado di protezione IP67 per l’utilizzo in ambienti esterni.
  • Funzionamento affidabile anche in presenza di variazioni di temperatura.

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare