Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Corretta posizione dei rulli su avvolgitore e svolgitore

Corretta posizione dei rulli su avvolgitore e svolgitore

Siete alla ricerca di una soluzione per un avvolgimento ottimizzato? Allora i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL sono proprio ciò che fa per voi. Vengono tipicamente utilizzati ovunque si richiedano affidabilità e precisione elevata, garantendo anche durante l'avvolgimento delle bobine massima precisione durante la laminazione a freddo. Conducono per esempio il rullo pressore in funzione del diametro del rullo.

Caratteristiche principali

  • senza usura poiché opera contactless
  • nel tipo di protezione IP67 insensibili allo sporco

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare