Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Determinare con attenzione le sfumature di colore dei tessuti

Determinare con attenzione le sfumature di colore dei tessuti

I frequenti cambi di colore dei rivestimenti dei sedili o dei cruscotti sono all'ordine del giorno nella produzione flessibile. È difficile per l'occhio umano distinguere correttamente le piccole sfumature di colore. Pertanto, i nostri sensori di colore BFS sono diventati un importante fattore di successo in una linea di produzione.

Con questi sensori optoelettronici di facile utilizzo è possibile automatizzare e accelerare i processi. Grazie all'elevata risoluzione del colore, è possibile rilevare un'ampia gamma di colori e sfumature di colore. Questi sensori TrueColor selezionano le parti difettose o consentono una corretta assegnazione delle diverse parti al prodotto finale. In questo modo, garantiscono una qualità del prodotto elevata e contribuiscono ad un processo di produzione affidabile.

Le caratteristiche speciali

  • altissima risoluzione del colore
  • lunghe distanze fino a 400 mm grazie ai led a luce bianca
  • distinguono un numero qualsiasi di oggetti (fino a 255 tramite teach-in diretto)
  • sempre oggettivi e non falsabili
  • possono essere parametrizzati in base all'applicazione specifica
  • varianti IO-Link disponibili per una ancor più facile parametrizzazione

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare