Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Encoder ad alta precisione per applicazioni industriali

Encoder rotativi BDG

Encoder per applicazioni industriali ad alta precisione

Gli encoder rotativi Balluff vengono utilizzati ovunque sia necessario rilevare lunghezze, posizioni, velocità o movimenti rotatori, angoli o velocità angolari. Questi dispositivi trasformano i movimenti meccanici in segnali elettrici digitali.

Balluff offre una vasta gamma di principi di misura per soddisfare al meglio le esigenze specifiche di ciascuna applicazione. Ad esempio, quando è richiesta un’elevata risoluzione, si utilizzano spesso encoder ottici, mentre gli encoder magnetici sono raccomandati per applicazioni in ambienti particolarmente difficili. Gli encoder sono, inoltre, disponibili in versione anticorrosione con custodia in acciaio inox e classe di protezione IP69K.

Caratteristiche

  • A prova di usura
  • Interfaccia incrementale o assoluta
  • Alta risoluzione fino a 16 bit/giro
  • Disponibili in versione monogiro e multigiro
  • Multigiro fino a 243 rotazioni
  • Varianti disponibili per alberi ciechi, alberi cavi e alberi pieni
  • Design robusto per condizioni ambientali difficili

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare